Material
Placas base e mordentes em aço cementado.
Mordentes, aço ferramenta.
Mordentes, aço ferramenta.
Versão
Mordentes brunidos.
Mordentes de fixação com superfície sem tratamento.
Mordentes de fixação com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Placas base e mordentes em aço cementado.
Mordentes, aço ferramenta.
Mordentes, aço ferramenta.
Versão
Mordentes brunidos.
Mordentes de fixação com superfície sem tratamento.
Mordentes de fixação com superfície sem tratamento.
Indicação
Devido ao fácil manuseio e rápido ajuste por meio de uma escala, os mordentes de fixação podem ser adaptados às peças de trabalho de forma rápida e segura.
A peça de trabalho é centralizada sempre de forma precisa, graças à construção simétrica da morsa de 5 eixos.
Através do ótimo acesso à peça de trabalho, é possível utilizar ferramentas padrão curtas. Essa acessibilidade traz alta redução de custos, causados pelo uso de ferramentas especiais.
Efeito de força de aperto para baixo para uma profundidade de fixação >5 mm.
É possível obter larguras de fixação de 20 mm a 320 mm.
A peça de trabalho é centralizada sempre de forma precisa, graças à construção simétrica da morsa de 5 eixos.
Através do ótimo acesso à peça de trabalho, é possível utilizar ferramentas padrão curtas. Essa acessibilidade traz alta redução de custos, causados pelo uso de ferramentas especiais.
Efeito de força de aperto para baixo para uma profundidade de fixação >5 mm.
É possível obter larguras de fixação de 20 mm a 320 mm.
Montagem
A morsa de 5 eixos KOMPAKT pode ser montada em mesas com ranhuras em T, sistemas de fixação modular, assim como nos sistemas de fixação ponto zero convencionais, utilizando adaptador com flange.
Fornecimento
Placa base K0994
Mordentes K0976
Eixo de extensão K0990.060
Eixo de extensão K0990.120
Eixo de adaptação K0991.060
Eixo de adaptação K0991.120
Fuso roscado K0940-999.002
Porca do fuso K0940-999.003
Mordentes K0976
Eixo de extensão K0990.060
Eixo de extensão K0990.120
Eixo de adaptação K0991.060
Eixo de adaptação K0991.120
Fuso roscado K0940-999.002
Porca do fuso K0940-999.003
Acessórios
Barras de apoio K0974
Mordentes K0975
Mordente oscilante K0988
Mordente central K0987
Acoplamento central para fixação em quatro lados K0992
Fazer a encomenda separada das barras de apoio e mordentes com pinos.
Mordentes K0975
Mordente oscilante K0988
Mordente central K0987
Acoplamento central para fixação em quatro lados K0992
Fazer a encomenda separada das barras de apoio e mordentes com pinos.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.