Material
Aço cementado.
Versão
endurecido e brunido.
Superfícies funcionais retificadas.
Superfícies funcionais retificadas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
endurecido e brunido.
Superfícies funcionais retificadas.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação
Os módulos básicos podem ser posicionados sobre as mesas de coordenadas com os pinos centralizadores de fixação.
Os pinos centralizadores de fixação podem ser fixados nos mandris porta-pinças. A posição do módulo é definida através do fuso/controle da máquina.
Utilizável na Weldon, Whistle Notch e mandris porta-pinças.
Repetibilidade: < 0,021mm
Precisão de posicionamento: < 0,049mm
Função amortecedora para proteger o fuso da máquina
Curso de amortecimento: 5,4mm
Atenção: Se o curso de amortecimento de 5,4 mm for excedido, a máquina pode ser danificada.
Os pinos centralizadores de fixação podem ser fixados nos mandris porta-pinças. A posição do módulo é definida através do fuso/controle da máquina.
Utilizável na Weldon, Whistle Notch e mandris porta-pinças.
Repetibilidade: < 0,021mm
Precisão de posicionamento: < 0,049mm
Função amortecedora para proteger o fuso da máquina
Curso de amortecimento: 5,4mm
Atenção: Se o curso de amortecimento de 5,4 mm for excedido, a máquina pode ser danificada.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.