Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço cementado.
Versão
endurecido e brunido.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação
Os pinos de gui UNILOCK são adequados para prender e posicionar as peças e dispositivos.
Os pinos de guia são apertados com o elemento de substituição e adaptados aos diferentes módulos base.

As seguintes forças de aperto são possíveis com o pino de guia UNILOCK em combinação com os parafusos de fixação M10, M12, M16:
- Força de aperto (M10) 35.000N
- Força de aperto (M12) 50.000N
- Força de aperto (M16) 75.000N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.

Para mais pinos de guia com a mesma dimensão do sistema encontrará em K1471, K0968 e K0967 com fuso roscado.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram