Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação
Com o módulo básico de 5 eixos UNILOCK VARIO, são possíveis posições flexíveis ao apertar peças de trabalho e dispositivos.
O módulo básico VARIO pode ser fixado através do trilho na base com um ou dois pinos de guia UNILOCK. Se forem usados dois pinos de guia, o trilho é conduzido entre os pinos de guia e só pode ser movido para a frente ou para trás ao longo da direção dos pinos de guia. Ao usar apenas um pino de guia UNILOCK, o módulo básico VARIO pode ser rodado livremente. A posição é fixada com o parafuso sextavado traseiro. Assim, é possível obter dimensões reais variáveis. Muitas vezes, este módulo básico é usado como terceiro ou quarto ponto de aperto.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Um tamanho de pino de guia consistente no sistema de fixação modular de 5 eixos 80 e a compatibilidade com o sistema de fixação pneumático de ponto zero garantem diversas possibilidades de aplicação.
O módulo básico VARIO pode ser fixado através do trilho na base com um ou dois pinos de guia UNILOCK. Se forem usados dois pinos de guia, o trilho é conduzido entre os pinos de guia e só pode ser movido para a frente ou para trás ao longo da direção dos pinos de guia. Ao usar apenas um pino de guia UNILOCK, o módulo básico VARIO pode ser rodado livremente. A posição é fixada com o parafuso sextavado traseiro. Assim, é possível obter dimensões reais variáveis. Muitas vezes, este módulo básico é usado como terceiro ou quarto ponto de aperto.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Um tamanho de pino de guia consistente no sistema de fixação modular de 5 eixos 80 e a compatibilidade com o sistema de fixação pneumático de ponto zero garantem diversas possibilidades de aplicação.
Dados técnicos
- Força de admissão 15 kN.
- Torque de aperto 15 Nm.
- Repetibilidade ≤ 0,005 mm.
- Torque de aperto 15 Nm.
- Repetibilidade ≤ 0,005 mm.
Vantagens
- Módulo básico regulável, utilizável de forma flexível.
- Acionamento mecânico.
- Posicionamento através de cones curtos.
- Altas forças de admissão.
- Otimização do tempo de preparação.
- Acionamento mecânico.
- Posicionamento através de cones curtos.
- Altas forças de admissão.
- Otimização do tempo de preparação.
Acessórios
Pino de guia K0967, K0968, K0969, K1471.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.