Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço ferramenta inoxidável.
Versão
peça única.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação
Os adaptadores de redução do sistema de 5 eixos UNILOCK são adequados para a fixação e o posicionamento da peça de trabalho.
Com os parafusos de ajuste UNILOCK as peças de trabalho serão posicionadas e parafusadas com adaptador de redução.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram