Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço cementado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação
Os pinos de guia UNILOCK são adequados para a fixação e o posicionamento da peça de trabalho e de dispositivos.
Eles são aparafusados com o elemento de substituição e adaptados aos diversos módulos básicos.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M8, M10 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M8) 15.000 N
- Força de retenção (M10) 25.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram