Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação
Os módulos básicos UNILOCK de 5 eixos com tamanho de sistema 50 podem ser adaptados diretamente sobre mesas de trabalho com sistemas de fixação com furos ou rasgo em T, bem como sobre paletes de grade. Além disso, o módulo base do tamanho de sistema 50 pode também ser combinado com o tamanho de sistema 80. Com o sistema de fixação de módulos é possível fixar facilmente até mesmo as peças de trabalho pequenas.
 
Adequado para sistemas de fixação ponto zero UNILOCK com pino de guia UNILOCK D=18 mm.
O sistema de fixação Ponto Zero pode ainda ser incorporado diretamente com recurso a um pino de guia adequado a esse efeito.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M8, M10, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M8) 15.000 N
- Força de retenção (M10) 25.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram