Material
Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.
Vedação em NBR.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
A fixação e afrouxamento da peça de usinagem é feita por meio de ar comprimido.
O diâmetro de aperto possível está entre 16–20 mm.
O diâmetro de aperto possível está entre 16–20 mm.
Material
Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.
Vedação em NBR.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
Os parafusos de cabeça cilíndrica M4 x 35 para fixação pela parte inferior estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos de cabeça cilíndrica com cabeça baixa M5 para fixação pela parte superior não estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos de cabeça cilíndrica com cabeça baixa M5 para fixação pela parte superior não estão incluídos no fornecimento.
Indicação
Medidas de montagem para chapas com 6 mm de espessura.
As forças de retenção especificadas se referem à uma pressão operacional de 0,5 MPa e à qualidade do acabamento superficial de Ra 1,6 µm.
A repetibilidade é de aprox. ± 0,2 mm.
As forças de retenção especificadas se referem à uma pressão operacional de 0,5 MPa e à qualidade do acabamento superficial de Ra 1,6 µm.
A repetibilidade é de aprox. ± 0,2 mm.
Indicação de desenho
1) Posição ”Fixação”
2) Posição ”Afrouxamento”
3) Placa de fixação
4) O-Ring
5) Conexão ”Fixação”
6) Conexão ”Afrouxamento”
7) Parafuso de cabeça cilíndrica M4
8) Parafuso de cabeça cilíndrica com cabeça baixa M5
9) Peça de usinagem
2) Posição ”Afrouxamento”
3) Placa de fixação
4) O-Ring
5) Conexão ”Fixação”
6) Conexão ”Afrouxamento”
7) Parafuso de cabeça cilíndrica M4
8) Parafuso de cabeça cilíndrica com cabeça baixa M5
9) Peça de usinagem
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.