Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
A fixação é feita por meio de ar comprimido.
O afrouxamento ocorre por meio da mola integrada.
Material
Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Medidas de montagem para placas com 6 mm de espessura.
As forças de fixação e retenção especificadas referem-se a uma pressão operacional de 0,5 MPa.
Com a utilização de diversas unidades de posicionamento, a tolerância de distância de ±0,1 mm não deve ser excedida.
A repetibilidade corresponde a ± 0,2 mm.
Indicação de desenho
1) Válvula de ar (unilateral)
2) Conexão ”Fixação”
3) Pino de guia
4) Dispositivo de posicionamento
Acessórios
Pino de guia K1564.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram