Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
3 Resultados

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
Carcaça endurecida e brunida.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação
As buchas de alojamento são posicionadas em placas de dispositivos ou de troca, formando a contra-peça do cilindro posicionador.
Elas são centralizadas em um furo de ajuste e fixadas em seguida com 4 parafusos.
Na utilização diária, as esferas do cilindro prendem no corte inferior da bucha, formando assim uma unidade de troca segura e altamente precisa, minimizando os tempos de equipagem da máquina e troca de ferramentas.
Atenção
Favor observar as instruções de montagem para as buchas de alojamento.

Outros clientes também compraram