Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço inoxidável.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Medidas de montagem da forma A:
Fixação com porca, espessura máx. das placas de 10 mm.
Medidas de montagem da forma B:
Parafusado, para espessuras de placas acima de 10 mm ou no furo cego.

A cor da imagem pode variar por consequência do endurecimento.
Sob consulta
Porca adequada e ferramenta para montagem.
Acessórios
K1738 Cilindro posicionador de aço, pneumático.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram