Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado para rolamento.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação
Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,005 mm e a utilização de 2 buchas centralizadoras com grau de qualidade I, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,013 mm.
Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,03 mm e a utilização de duas buchas, uma com grau de qualidade I e outra com grau de qualidade II, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,04 mm.As buchas de centragem são pressionadas levemente nos furos de alojamento das placas de fixação.
Para obter outras indicações, veja informações gerais.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram