Material
Liga de alumínio de alta resistência.
Versão
anodizado em cores naturais.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Liga de alumínio de alta resistência.
Versão
anodizado em cores naturais.
Indicação
Pinças de fixação para fixação de contornos internos.
O contorno da peça de trabalho a ser fixada será instalado na pinça. Elas possibilitam a fixação de superfícies livres e contornos assimétricos.
O mecanismo da pinça possibilita a fixação segura da peça.
Curso de fixação por segmento de pinça (8x) máx. 0,15 mm.
Repetibilidade da peça de trabalho: ±0,03.
Repetibilidade das pinças de fixação: ±0,02.
Na versão para fixação interna, será necessário utilizar um cabeçote cônico de tração, veja artigo K1185
Alojamento adequado, veja artigo K1183.
O contorno da peça de trabalho a ser fixada será instalado na pinça. Elas possibilitam a fixação de superfícies livres e contornos assimétricos.
O mecanismo da pinça possibilita a fixação segura da peça.
Curso de fixação por segmento de pinça (8x) máx. 0,15 mm.
Repetibilidade da peça de trabalho: ±0,03.
Repetibilidade das pinças de fixação: ±0,02.
Na versão para fixação interna, será necessário utilizar um cabeçote cônico de tração, veja artigo K1185
Alojamento adequado, veja artigo K1183.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.