Material
Gancho esticador em aço.
Grampo de retenção em aço.
Correntes de rolos em aço.
Grampo de retenção em aço.
Correntes de rolos em aço.
Versão
Aço temperado.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Gancho esticador em aço.
Grampo de retenção em aço.
Correntes de rolos em aço.
Grampo de retenção em aço.
Correntes de rolos em aço.
Versão
Aço temperado.
Indicação
Os esticadores de correntes são utilizados principalmente na construção de máquinas e aparelhos. Com a ajuda dos esticadores de corrente, é possível fixar com segurança e eficácia peças de usinagem redondas, disformes, de tamanho grande até muito grande da forma mais simples e rápida.
Adequados para peças de usinagem cilíndricas, carcaça de válvulas, pistões etc.
A aplicação de elementos plásticos pode reduzir a carga na peça.
Adequados para peças de usinagem cilíndricas, carcaça de válvulas, pistões etc.
A aplicação de elementos plásticos pode reduzir a carga na peça.
Aplicação
O comprimento da corrente e a força de tensão podem ser ajustados previamente no grampo de retenção por meio da porca recartilhada. O torque necessário é ajustado no gancho esticador.
Fornecimento
Conjunto de esticador de correntes K1650.15:
- gancho esticador.
- grampo de retenção
- 4x correntes de rolos (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x elos de emenda com cupilhas para conexão.
- 6x elementos em plástico para encaixe.
- conjunto de fixação para correntes esticadoras.
Conjunto de esticador de correntes K1650.40:
- gancho esticador.
- grampo de retenção
- 4x correntes de rolos (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x elos de emenda com cupilhas para conexão.
- 6x elementos em plástico para encaixe.
- conjunto de fixação para correntes esticadoras.
- gancho esticador.
- grampo de retenção
- 4x correntes de rolos (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x elos de emenda com cupilhas para conexão.
- 6x elementos em plástico para encaixe.
- conjunto de fixação para correntes esticadoras.
Conjunto de esticador de correntes K1650.40:
- gancho esticador.
- grampo de retenção
- 4x correntes de rolos (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x elos de emenda com cupilhas para conexão.
- 6x elementos em plástico para encaixe.
- conjunto de fixação para correntes esticadoras.
Observar
- O ângulo de abertura da corrente não deve exceder 30°.
- Torques de aperto máximos permitidos.
- Torques de aperto máximos permitidos.
Acessórios
Correntes de rolos em aço para conjuntos de esticadores de correntes K1655.
Fechos de fixação em aço para conjuntos de esticadores de correntes K1656.
Primas em aço para conjuntos de esticadores de correntes K1662.
Porcas para ranhuras em T DIN 508 ampliadas, K0377.
Parafusos cilíndricos com sextavado interno DIN EN ISO 4762, K0869.
Fechos de fixação em aço para conjuntos de esticadores de correntes K1656.
Primas em aço para conjuntos de esticadores de correntes K1662.
Porcas para ranhuras em T DIN 508 ampliadas, K0377.
Parafusos cilíndricos com sextavado interno DIN EN ISO 4762, K0869.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.