Material
Mala de plástico.
Para acessar o conteúdo, veja o grupo de produtos correspondente.
Para acessar o conteúdo, veja o grupo de produtos correspondente.
Versão
preto.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Mala de plástico.
Para acessar o conteúdo, veja o grupo de produtos correspondente.
Para acessar o conteúdo, veja o grupo de produtos correspondente.
Versão
preto.
Indicação
Com o kit estabilizador, as dimensões pode ser ajustadas continuamente entre as medidas de 355 a 980 mm.
O kit estabilizador serve como equipamento básico para apoiar peças de trabalho.
A mala é usada para armazenar os itens do estabilizador.
O comprimento do estabilizador para suporte de peças de usinagem pode ser ajustado sem intervalos.
Através do mecanismo de fixação, o eixo pode ser fixado contra tração e pressão de forma segura.
O kit estabilizador serve como equipamento básico para apoiar peças de trabalho.
A mala é usada para armazenar os itens do estabilizador.
O comprimento do estabilizador para suporte de peças de usinagem pode ser ajustado sem intervalos.
Através do mecanismo de fixação, o eixo pode ser fixado contra tração e pressão de forma segura.
Fornecimento
- Mala
- Estabilizador das peças de trabalho, K1170.355505
- Eixo de extensão L75, K1186.1625075
- Eixo de extensão L100, K1186.1625100
- Eixo de extensão L150, K1186.1625150
- Ajuste fino, K1187.25120150
- Conjunto de fixação para ranhuras em T, 14 er Kit ranhura em T, K1189.2514
- 18er Porcas T com M10, K0377.10.002
- 22er Porcas T com M10, K0377.104.001
- Esfera de fixação com calota M12, K1193.3251240
- Esfera de fixação com calota M16, K1193.3251640
- Estabilizador das peças de trabalho, K1170.355505
- Eixo de extensão L75, K1186.1625075
- Eixo de extensão L100, K1186.1625100
- Eixo de extensão L150, K1186.1625150
- Ajuste fino, K1187.25120150
- Conjunto de fixação para ranhuras em T, 14 er Kit ranhura em T, K1189.2514
- 18er Porcas T com M10, K0377.10.002
- 22er Porcas T com M10, K0377.104.001
- Esfera de fixação com calota M12, K1193.3251240
- Esfera de fixação com calota M16, K1193.3251640
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.