Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Descrição do produto
Os fixadores de encaixe tipo ”gripper” e demais elementos de encaixe redondos são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação e mordentes de fixação. Os grippers permitem a transferência dos mais altos torques, garantindo uma força de tração superior, mesmo em aplicações com materiais duros e irregularidades superficiais.
Material
Aço ferramenta.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação de desenho
Forma A: recartilhado
Forma B: forma de cunha
Acessórios
K0929 Grampo de fixação com força de fixação para baixo.
K0930 Grampo de fixação com força de fixação para baixo.
K0931 Grampo de fixação com força de fixação para baixo e pino de apoio.
K1159 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, rosca até a cabeça DIN 912.
K1160 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
K0869 Parafusos cilíndricos com sextavado interno DIN EN ISO 4762 ampliada, aço ou aço inoxidável.

Outros clientes também compraram