Material
Cone de aço.
Esferas de aço temperado para rolamento.
Esferas de aço temperado para rolamento.
Versão
Cone endurecido e retificado.
Esferas vulcanizadas sobre o cone.
Esferas vulcanizadas sobre o cone.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Cone de aço.
Esferas de aço temperado para rolamento.
Esferas de aço temperado para rolamento.
Versão
Cone endurecido e retificado.
Esferas vulcanizadas sobre o cone.
Esferas vulcanizadas sobre o cone.
Indicação
Em conjunto com as buchas de posicionamento, os cones de posicionamento formam uma unidade de centragem para o posicionamento exato de duas peças. O sistema atinge um grau de repetibilidade < 0,003 mm. A borracha vulcanizada não quebra e é resistente a impurezas ou cavacos. Cavacos menores comprimidos são inofensivos para o sistema.
Faixa de temperatura
máx. +80 °C.
Princípio de funcionamento
Com a união do cone e bucha de posicionamento, as esferas são comprimidas no interior da respectiva área elástica, fixando as duas peças com a máxima precisão nas quais foram inseridas. Para que as esferas percam a forma na área elástica, deve-se assegurar rigorosamente a profundidade do furo, onde a bucha de posicionamento será prensada posteriormente. O cone de posicionamento introduzido na bucha já vem fornecido com as medidas adequadas, sendo apenas necessário ajustá-lo à superfície da contrapeça. A partir deste momento, temos um sistema preciso de posicionamento “Ponto Zero”.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.