Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Trilho T de fixação e mordente fixo em aço para ferramentas.
Cunha de fixação em aço de cementação.
Versão
Trilho T de fixação e mordente fixo endurecido e polido (HRC 55 ±2).
Cunha de fixação endurecida, fosfatada.
Indicação
Os sistemas de fixação múltipla podem ser fixados através de várias interfaces.
1. Bordo de fixação lateral para conjunto de grampos de fixação. Os grampos de fixação podem ser fixados em qualquer posição.
2. Furos passantes para parafusos cilíndricos conforme a norma DIN.
3. Furos de posicionamento de Ø25 mm para os sistemas de fixação ponto zero comuns com distâncias de sistema de 200 mm.
4. Furos de posicionamento de Ø16 mm para os sistemas de fixação ponto zero com distâncias de sistema de 96 mm.
5. Três ranhuras de alinhamento com 18H7 para alinhamento longitudinal e transversal em mesas com ranhura em T.
6. Furos de ajuste Ø12F7 e Ø16F7 para sistemas de fixação modular com distância de furo de 40 e 50 mm.

Existem três versões diferentes à disposição:
- Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral com mordente fixo em aço inox / K1828.
- Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral com mordente fixo DS / K1829.
- Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação unilateral com mordente fixo ES / K1830.
Dados técnicos
Sistema de largura 50
Força máxima de aperto: 10 kN
Torque máximo de aperto: 30 Nm

Sistema de largura 72
Força máxima de aperto: 20 kN
Torque máximo de aperto: 50 Nm

Sistema de largura 100
Força máxima de aperto: 30 kN
Torque máximo de aperto: 65 Nm
Aplicação
Vários sistemas de fixação múltipla com comprimentos diferentes podem ser montados um atrás do outro ou um ao lado do outro. O dentado de precisão permite um posicionamento muito preciso dos mordentes fixos. Devido à escala lateral nos trilhos T de fixação, cada posição dos mordentes fixos pode ser documentada e definida de forma idêntica em caso de repetição. Nos furos roscados laterais é possível montar batentes. Ao acionar o parafuso de tensão nas cunhas de fixação, os segmentos de tensão movem-se e pressionam as peças de usinagem contra os mordentes fixos.
Vantagens
Universal e flexível.
Para tamanhos de lotes pequenos e grandes.
Também é possível fixar grandes componentes em vários sistemas de fixação múltipla, uns ao lado dos outros.
Fornecimento
1x trilho T de fixação
Quantidade de cunhas de fixação e mordentes fixos dependendo do tamanho do sistema (veja tabela).
Acessórios
Pino de guia K0967.
Parafusos cilíndricos K0869.
Parafusos de ajuste K0815.12045 / K0815.16055.
Barras de apoio K1752.
Mordentes modulares com sobremedida para usinagem K1753.
Mordentes modulares com prisma K1754.
Batente para peças de trabalho K1755.
Calço K1756.
Conjunto de grampos de fixação K1757.
Porca T K1758.
Porca T para ranhuras K0954.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram