Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento.
Através das superfícies da cunha são alcançadas grandes forças de tensão.
As cunhas de fixação podem ser usadas opcionalmente em conjunto com o trilho tensor ou em furos roscados ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação.
Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto fixos do dispositivo de usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.
Deslocamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Cunha dupla e segmentos de fixação em aço de cementação.
Versão
Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, fosfatados.
Indicação
Com os dois orifícios de fixação posicionados nas superfícies de fixação, é possível montar barras/réguas de apoio adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal da peça de usinagem.
Fornecimento
Cunha de fixação.
Parafuso de fixação.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Discover our product range