Descrição
4x parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912.
4x porcas para ranhuras T DIN 508.
Sistemas de fixação múltipla da KIPP
Os sistemas de fixação múltipla são usados principalmente para a usinagem de peças de trabalho em grandes quantidades. O sistema pode ser configurado para uma ou mais peças de trabalho. Dependendo do tamanho da peça de trabalho e do comprimento do trilho de fixação, várias peças de trabalho podem ser fixadas ao mesmo tempo. Graças à grande variedade de componentes do sistema de fixação múltipla (trilhos de fixação, mordentes fixos, cunhas de fixação e acessórios), peças de diferentes números e dimensões podem ser usinadas facilmente e com tempos de configuração otimizados. Com as cunhas de fixação, o usuário pode escolher se deseja usar uma versão de face única ou dupla face. Os dentes do trilho T de fixação são retificados com precisão e garantem a fixação segura e exata dos batentes fixos. Com a montagem de vários trilhos T de fixação nas direções longitudinal e transversal, a faixa de trabalho da máquina e o número de peças de trabalho podem ser otimizados.