Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço cementado.
Versão
brunido. Superfície funcional polida.
Indicação
Placas base com ranhuras de ajuste na parte inferior, para o simples alinhamento da placa na mesa de máquinas/de trabalho. Fixação através da perfuração em intervalos 12F7; distâncias possíveis dos intervalos em grade de 40 mm e 50 mm. Entalhes
laterais previstos para dispositivos de fixação separados.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram