Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Corpo básico em aço cementado.
Mordentes em aço ferramenta.
Versão
Corpo básico brunido.
Mordente endurecido, superfície sem tratamento.
Indicação
Mordentes oscilantes são utilizados para fixar peças de trabalho inclinadas.
Os mordentes de fixação do mordente oscilante podem ser girados em ±4°. O mordente oscilante também pode ser utilizado adicionalmente como mordente fixo.
Versão estável com 2 parafusos de fixação.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram