PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Para o ajuste da largura de fixação.
Fornecimento com porca de conexão.
Os eixos de adaptação podem ser unidos lateralmente aos mordentes através de seus furos laterais. É preciso montar um eixo de adaptação em cada morsa compacta de 5 eixos/KIPPflexX.
Indicação de desenho
1) Largura de fixação 20-72 mm, Eixo de adaptação 60 mm + Fuso roscado
2) Largura de fixação 72-135 mm, Eixo de adaptação 60 mm + Eixo de extensão 60 mm + Fuso roscado
3) Largura de fixação 80-140 mm, Eixo de adaptação 120 mm + Fuso roscado
4) Largura de fixação 140-200 mm, Eixo de adaptação 180 mm + Fuso roscado
5) Largura de fixação 140-200 mm, Eixo de adaptação 120 mm + Eixo de extensão 60 mm + Fuso roscado
6) Largura de fixação 200-260 mm, Eixo de adaptação 180 mm + Eixo de extensão 60 mm + Fuso roscado
7) Largura de fixação 200-260 mm, Eixo de adaptação 120 mm + Eixo de extensão 120 mm + Fuso roscado
8) Largura de fixação 260-320 mm, Eixo de adaptação 180 mm + Eixo de extensão 120 mm + Fuso roscado
9) Largura de fixação 260-320 mm, Eixo de adaptação 120 mm + Eixo de extensão 120 mm + Eixo de extensão 60 mm + Fuso roscado
10) Largura de fixação 320-380 mm, Eixo de adaptação 180 mm + Eixo de extensão 120 mm + Eixo de extensão 60 mm + Fuso roscado
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram