Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Com o acoplamento para fixação em quatro lados é possível unir duas morsas de 5 eixos e formar um sistema compacto/KIPPflexX.
Dessa forma é possível tensionar uma peça nos quatro lados.
Para alinhar centralmente o acoplamento para a fixação em quatro lados com exatidão ao fuso transversal, são necessários um fuso roscado e uma porca roscada respectivamente em ambas as extremidades.
Os artigos devem ser encomendados adicionalmente de acordo com o número seguinte:
Fuso roscado K1555.999.008
Porca roscada K0940.999.003
Atenção
A profundidade máxima de fixação com uma fixação em quatro lados é de 12 mm devido a estrutura do acoplamento.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram