Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Distância de intervalos de grade 50 ±0,02 mm.
Os consoles são usados para a construção de dispositivos modulares. Eles podem ser posicionados e fixados de forma precisa nos sistemas de fixação modular. Desse modo, é possível reutilizar a posição das perfurações em intervalos nas superfícies de fixação superiores.
Os consoles também servem de estrutura básica para prender pequenas peças de trabalho.
Os consoles de tamanho M12 são fixados com parafusos de ajuste K0815.112065. Os consoles de tamanho M16 são fixados com parafusos de ajuste K0815.116065.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os consoles são usados para a construção de dispositivos modulares. Eles podem ser posicionados e fixados de forma precisa nos sistemas de fixação modular. Desse modo, é possível reutilizar a posição das perfurações em intervalos nas superfícies de fixação superiores.
Os consoles também servem de estrutura básica para prender pequenas peças de trabalho.
Os consoles de tamanho M12 são fixados com parafusos de ajuste K0815.112065. Os consoles de tamanho M16 são fixados com parafusos de ajuste K0815.116065.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo para parafuso de ajuste
2) Furo para parafuso de ajuste
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.