- Alinhamento exato dos elementos
- Precisão na repetição de posicionamento dos dispositivos
- Posicionamento rápido dos corpos da peça
Descrição
Material
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Indicação
As porcas T para ranhuras são usadas para o posicionamento rápido e preciso dos elementos para dispositivos.
O alinhamento dos elementos, que consome muito tempo, deixa de ser necessário.
O alinhamento dos elementos, que consome muito tempo, deixa de ser necessário.
Aplicação
As porcas T para ranhuras são aparafusadas ao elemento para dispositivos em uma ranhura e, por fim, fixadas à contrapeça.
Vantagens
Grande economia de tempo na montagem de elementos para dispositivos.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.