Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Tubo de ligação em alumínio EN AW-6060 ou aço inoxidável 1.4301.

Cantos de fixação do puxador tubular em poliamida, reforçados com shot peening.

Bucha roscada em latão.

Versão
Tubo de ligação anodizado nas cores natural ou preto ou em aço inoxidável retificado e de fino acabamento.
Cantos de fixação preto fosco.
Indicação
Encaixe exato do tubo nos cantos de plástico através de nervuras de fixação.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram