Descrição
Puxador na versão maciça, polido completamente em alto brilho. Com o resultado da rugosidade da superfície alcançada aqui (muito menor que Ra 0,8 μm), dificilmente ocorrerá adesão de resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Juntamente com os amplos raios, o puxador é extremamente de fácil limpeza.
Através da base de apoio disponível opcionalmente, a superfície de apoio será significativamente aumentada, ou seja, as forças transferíveis.
Tanto o aparafusamento direto como com a base de apoio como peça intermediária, são realizados através dos anéis de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process Seals. Não é mais necessário efefuar tanto a complexa soldagem usual do puxador como o lixamento e polimento dos cordões de solda. Desta maneira, todas os pontos de união e superfícies de aparafusamento são higienicamente seguras.
Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491 para as superfícies de aparafusamento e arruelas de suporte.