Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça altamente polida.
Indicação

Puxador na versão maciça, polido completamente em alto brilho. Com o resultado da rugosidade da superfície alcançada aqui (muito menor que Ra 0,8 μm), dificilmente ocorrerá adesão de resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Juntamente com os amplos raios, o puxador é extremamente de fácil limpeza.


Através da base de apoio disponível opcionalmente, a superfície de apoio será significativamente aumentada, ou seja, as forças transferíveis.


Tanto o aparafusamento direto como com a base de apoio como peça intermediária, são realizados através dos anéis de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process Seals. Não é mais necessário efefuar tanto a complexa soldagem usual do puxador como o lixamento e polimento dos cordões de solda. Desta maneira, todas os pontos de união e superfícies de aparafusamento são higienicamente seguras.

Sob consulta
Rosca macho, rosca polegada, variantes de comprimento e de altura.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram