Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Plástico PA6.
Versão
com estrutura fina, preto.
Indicação
Botão de comando com LED vermelho ou verde.

Forma A:
ligação com conector de 8 pinos na base de fixação. (Conector de encaixe (K1498) com cabo de 10 m disponível como acessório. Deve ser encomendado separadamente.)

Forma B:
cabo de conexão com comprimento de 5 m com saída na base de fixação.

Grau de proteção: IP65 (para a forma A, conector de encaixe desenroscado).
Montagem
Pela parte traseira.
Indicação de desenho
Forma A: com conector
Forma B: com cabo

Outros clientes também compraram