Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Bases de fixação angulares de plástico PA6.
Tubo de ligação de plástico PVC.
Versão
Bases de fixação angulares com estrutura fina, preto.
Tubo de ligação torneado, preto.
Indicação
Botão de comando (comutador)
2 LEDs
Conector com 8 pinos

Conector montado na base de fixação do eixo do tubo inferior.
Conector de encaixe com cabo de 10 m disponível como acessório. Deve ser encomendado separadamente.

Grau de proteção: IP65 para conector de encaixe desenroscado.

Puxador tubular com visual adequado sem função de comutação elétrica veja artigo (K1528) disponível.
Montagem
Pelo lado de manuseio.
Indicação de desenho
2) LED vermelho
3) LED verde
4) otão de comando
5) Conector, M12x1
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram