- com botão de pressão
- com LED vermelho ou verde
- Diferentes opções de ligação
- Montagem: do lado traseiro
Descrição
Material
Plástico PA6.
Versão
com estrutura fina, preto.
Indicação
Botão de comando com LED vermelho ou verde.
Cabo de conexão com comprimento de 5 m com saída na base de fixação.
Grau de proteção: IP65.
Cabo de conexão com comprimento de 5 m com saída na base de fixação.
Grau de proteção: IP65.
Montagem
Pela parte traseira.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.