Versão em aço:
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico na cor grafite escuro.
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Descrição
Alguns exemplos incluem processos de bloqueio em comprimento e em altura, assim como bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Com os pinos de retenção com sensor de monitoramento de condição, é possível detectar e processar posteriormente o estado operacional por via eletrônica.
A conexão, por exemplo, a um sistema de controle de máquina, é feita pelo cabo de conexão do sensor integrado.
Versão em aço:
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico na cor grafite escuro.
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 6 - 30 V DC
Corrente de serviço: <100 mA
Distância de operação: 1 mm
Frequência de chaveamento: <4000 Hz
Resistência ao curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo PVC 2 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -10° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, EAC
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca
P = Comprimento do cabo
BN = marrom
BK = preto
BU = azul