Material
Versão em aço:
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de usinagem fácil.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Botão de cabeça cogumelo e tampa em termoplástico.
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de usinagem fácil.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Botão de cabeça cogumelo e tampa em termoplástico.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratatamento.
Pino guia de travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Botão de cabeça cogumelo cinza escuro.
Tampa cinza translúcida.
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratatamento.
Pino guia de travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Botão de cabeça cogumelo cinza escuro.
Tampa cinza translúcida.
Exibir mais
Exibir menos
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com sensor de monitoramento de condição e manípulo de cabeça cogumelo plástico
a partir de
130,39 €
o IVA alemão
mais frete
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com sensor de monitoramento de condição, manípulo de cabeça cogumelo plástico e contraporca
a partir de
130,39 €
o IVA alemão
mais frete
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com sensor de monitoramento de condição, manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate
a partir de
134,39 €
o IVA alemão
mais frete
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com sensor de monitoramento de condição, manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca
a partir de
134,39 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Com os pinos de retenção com sensor de condição, é possível detectar e processar posteriormente o estado operacional por via eletrônica.
A transmissão do estado operacional ocorre sem fio via Bluetooth para um dispositivo terminal móvel ou para o gateway K1494.
A combinação de pinos de retenção com sensor de condição e gateway destina-se ao processamento posterior do sinal, por exemplo, em um controle da máquina.
Uma pilha integrada constitui a fonte de alimentação do pino de retenção, podendo ser substituída se necessário.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Com os pinos de retenção com sensor de condição, é possível detectar e processar posteriormente o estado operacional por via eletrônica.
A transmissão do estado operacional ocorre sem fio via Bluetooth para um dispositivo terminal móvel ou para o gateway K1494.
A combinação de pinos de retenção com sensor de condição e gateway destina-se ao processamento posterior do sinal, por exemplo, em um controle da máquina.
Uma pilha integrada constitui a fonte de alimentação do pino de retenção, podendo ser substituída se necessário.
Material
Versão em aço:
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de usinagem fácil.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Botão de cabeça cogumelo e tampa em termoplástico.
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de usinagem fácil.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Botão de cabeça cogumelo e tampa em termoplástico.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratatamento.
Pino guia de travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Botão de cabeça cogumelo cinza escuro.
Tampa cinza translúcida.
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratatamento.
Pino guia de travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Botão de cabeça cogumelo cinza escuro.
Tampa cinza translúcida.
Dados técnicos
Veja as indicações técnicas.
Aplicação
Os pinos de retenção com sensor de condição permitem um controle de processos dependente da operação. Além disso, é possível assegurar que o pino de guia para travamento esteja no estado operacional desejado.
Vantagens
Transmissão sem fio do estado operacional.
Eliminação de cablagens complexas.
O gerenciamento inteligente da bateria permite uma vida útil longa.
Sem cantos e bordas de interferência
Eliminação de cablagens complexas.
O gerenciamento inteligente da bateria permite uma vida útil longa.
Sem cantos e bordas de interferência
Segurança
Os pinos de retenção com sensor de condição não são apropriados para a proteção de pessoas.
Indicação de desenho
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca
Acessórios
Gateway K1494