Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem processos de bloqueio em comprimento e em altura, assim como bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.

Com os pinos de retenção com sensor de monitoramento de condição, é possível detectar e processar posteriormente o estado operacional por via eletrônica.
A conexão, por exemplo, a um sistema de controle de máquina, é feita pelo cabo de conexão do sensor integrado.
Material

Versão em aço:

Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de corte rápido.



Versão em aço inoxidável:

Pino de guia para travamento temperado:

Bucha roscada 1.4305.

Pino de guia para travamento 1.4034.



Pino de guia para travamento não temperado:

Bucha roscada 1.4305.

Pino de guia para travamento 1.4305.



Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico na cor grafite escuro.

Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação
O sensor de monitoramento de condição comuta quando engata em um curso de S - 1 mm.
Dados técnicos
Sensor indutivo:
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 6 - 30 V DC
Corrente de serviço: <100 mA
Distância de operação: 1 mm
Frequência de chaveamento: <4000 Hz
Resistência ao curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo PVC 2 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -10° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, EAC
Aplicação
Os pinos de retenção com sensor de condição permitem um controle de processos dependente da operação. Além disso, é possível assegurar que o pino de guia para travamento esteja no estado operacional desejado.
Segurança
Os pinos de retenção com sensor de condição não são apropriados para a proteção de pessoas.
Indicação de desenho
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca

P = Comprimento do cabo

BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram