Material
Pino de posicionamento em aço temperado.
Sensor de contato em aço inoxidável.
Carcaça do conector, aço.
Sensor de contato em aço inoxidável.
Carcaça do conector, aço.
Versão
Pino de posicionamento brunido, endurecido e retificado.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Pino de posicionamento em aço temperado.
Sensor de contato em aço inoxidável.
Carcaça do conector, aço.
Sensor de contato em aço inoxidável.
Carcaça do conector, aço.
Versão
Pino de posicionamento brunido, endurecido e retificado.
Indicação
Os pinos de posicionamento podem ser utilizados como apoio, batente ou posicionador para peças de trabalho a serem usinadas.
Uma chave de fim de curso integrada ao pino de posicionamento com sensor de contato detecta se uma peça de trabalho está em contato ou não. Através da pressão da peça de trabalho sobre o sensor, um contato fecha-se e o sensor detecta esse estado.
Se o pino de posicionamento estiver equipado com um módulo Bluetooth, o estado do sensor pode ser registrado e processado eletronicamente.
A alimentação elétrica do pino de posicionamento é efetuada através do módulo Bluetooth, que pode ser substituído, se necessário, sem reconfiguração.
O módulo Bluetooth K1831 pode ser ligado ao pino de posicionamento através de USB Tipo C.
Uma transmissão segura do sinal só pode ser garantida se o sensor de contato for pressionado para baixo pela peça de trabalho, alinhado com a superfície de contato.
A superfície de contato da peça de trabalho deve ser superior a Ø10 mm.
Uma chave de fim de curso integrada ao pino de posicionamento com sensor de contato detecta se uma peça de trabalho está em contato ou não. Através da pressão da peça de trabalho sobre o sensor, um contato fecha-se e o sensor detecta esse estado.
Se o pino de posicionamento estiver equipado com um módulo Bluetooth, o estado do sensor pode ser registrado e processado eletronicamente.
A alimentação elétrica do pino de posicionamento é efetuada através do módulo Bluetooth, que pode ser substituído, se necessário, sem reconfiguração.
O módulo Bluetooth K1831 pode ser ligado ao pino de posicionamento através de USB Tipo C.
Uma transmissão segura do sinal só pode ser garantida se o sensor de contato for pressionado para baixo pela peça de trabalho, alinhado com a superfície de contato.
A superfície de contato da peça de trabalho deve ser superior a Ø10 mm.
Dados técnicos
Veja as indicações técnicas.
Aplicação
Com recurso ao pino de posicionamento é possível controlar o posicionamento das peças. Os pinos de posicionamento também podem ser utilizados como batente com detecção de posição.
Tolerância 0,2 mm.
Tolerância 0,2 mm.
Faixa de temperatura
0 °C até +65 °C.
Vantagens
Assegura um posicionamento perfeito da peça de trabalho no dispositivo.
Segurança
Pinos de posicionamento com sensor de contato não são adequados para proteção de pessoas.
Indicação de desenho
1) Sensor de contato
2) USB tipo C
2) USB tipo C
Acessórios
Módulo Bluetooth K1831.
Gateway K1494.
Gateway K1494.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.