PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Grampos rápidos em aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Alça de destravamento TPE.
Sensor de força de aço inoxidável.
Carcaça da parte eletrônica de aço inoxidável.

Bucha espaçadora de aço inoxidável.
Pino roscado em aço inoxidável.
Capa de proteção em termoplástico.
Versão
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Capa de proteção preta.
Indicação
incl. 1 conjunto de chaves de regulagem da tensão de fixação K1464
Dados técnicos

Sensor de força:
Força nominal Fnom: força de fixação F4
Faixa de calibração: 0 - força de fixação F4
Precisão geral do sistema: 5% Fnom
Limite de força FL: 120% Fnom
Força de ruptura FB:> 200% Fnom
Faixa de temperatura nominal BT, nom: -20 - +60 °C

Eletrônica do amplificador:
Tensão operacional: 10 - 30 V DC
Sinal de saída (característica nominal) Cnom: 4 - 20 mA 3 condutores
Carga admissível: <(Ub-10V)/0,024 A
Conexão elétrica: M12x1
Fiação:
1: UB+
2: -
3: 0V / S-
4: S+

Grau de proteção: IP66

Aplicação
Grampos de fixação rápida são utilizados para reter e fixar peças. Eles servem como dispositivos de montagem e suporte.
O grampo rápido com sensor de força permite a medição e o ajuste da força de fixação. Assim, peças de trabalho podem fixadas de forma definida e rastreável.

A chave de regulagem da tensão de fixação é usada para ajustar a força de fixação. As chaves de regulagem de tensão estão disponíveis em diferentes alturas para diferentes espessuras de peças.
Indicação de desenho
1) Chave de regulagem da tensão de fixação K1464
Acessórios
K1464
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram