Material
Carcaça em policarbonato.
Versão
Parte superior da carcaça em cinza claro.
Parte inferior da carcaça em cinza antracite.
Parte inferior da carcaça em cinza antracite.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
O gateway forma a interface entre os pinos de retenção com sensor de condição ou o módulo Bluetooth para Smart Products e um sistema de controle de máquina. Pela rede sem fio, ele recebe o sinal dos pinos de retenção ou dos módulos Bluetooth e emite um sinal de saída binário, legível ao controle da máquina, para as saídas do comutador do relé.
Com isso, é possível transmitir os estados operacionais de até 6 pinos de retenção ou módulos Bluetooth. Para visualização adicional, é possível conectar um dispositivo terminal móvel ao gateway.
O campo de comando integrado com teclas e LEDs permite também, além da conexão e desconexão dos pinos de retenção ou módulos Bluetooth, o monitoramento da conexão por rádio, do estado de acionamento e da carga da bateria.
Com isso, é possível transmitir os estados operacionais de até 6 pinos de retenção ou módulos Bluetooth. Para visualização adicional, é possível conectar um dispositivo terminal móvel ao gateway.
O campo de comando integrado com teclas e LEDs permite também, além da conexão e desconexão dos pinos de retenção ou módulos Bluetooth, o monitoramento da conexão por rádio, do estado de acionamento e da carga da bateria.
Material
Carcaça em policarbonato.
Versão
Parte superior da carcaça em cinza claro.
Parte inferior da carcaça em cinza antracite.
Parte inferior da carcaça em cinza antracite.
Indicação
O Gateway recebe o sinal do pino de travamento com sensor de monitoramento de condição via rede sem fio e converte em um sinal de saída normalizado.
Através da conexão com um controle de máquina, é possível processar o estado de acionamento de até 6 pinos de retenção ao mesmo tempo. Ao utilizar Gateways adicionais, é possível aumentar livremente a quantidade de pinos de retenção.
Através da conexão com um controle de máquina, é possível processar o estado de acionamento de até 6 pinos de retenção ao mesmo tempo. Ao utilizar Gateways adicionais, é possível aumentar livremente a quantidade de pinos de retenção.
Dados técnicos
Veja as indicações técnicas.
Aplicação
O gateway é utilizado para integrar os pinos de retenção com o sensor de condição em máquinas e equipamentos. Através da conexão entre o gateway e o controle da máquina, os estados operacionais dos pinos de retenção podem ser exibidos, verificados e usados para o controle de processos.
Vantagens
Controle de processos dependente da operação.
Sinal de saída universal.
Fácil instalação.
Sinal de saída universal.
Fácil instalação.
Sob consulta
Outros sinais de saída, interfaces
Acessórios
Pino de travamento com sensor de monitoramento de condição K1495
Grampo com sensor de força K1824
Sensor de força para grampo rápido K1825
Pino de assento com sensor de contato K1832
Módulo Bluetooth para Smart Products K1831
Grampo com sensor de força K1824
Sensor de força para grampo rápido K1825
Pino de assento com sensor de contato K1832
Módulo Bluetooth para Smart Products K1831
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.