Descrição
Descrição do produto
A base magnética pode ser instalada entre o gateway e a antena, melhorando a conexão Wireless e aumentando o alcance e a cobertura.
Indicação
Base para antenas com haste de conexão Wireless.
Conectores fêmea/macho RP-SMA.
Aplicável com dispositivos WLAN para 2,4 GHz e 5 GHz.
Base metálica robusta e magnética.
Comprimento do cabo: 1,50 m.
Conectores fêmea/macho RP-SMA.
Aplicável com dispositivos WLAN para 2,4 GHz e 5 GHz.
Base metálica robusta e magnética.
Comprimento do cabo: 1,50 m.
Vantagens
- Base para antenas de conexão Wireless, magnética
- Conexão RP-SMA
- Cabo de 1,5 m Low Loss
- Conexão RP-SMA
- Cabo de 1,5 m Low Loss
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.