Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

DETECTÁVEL

A qualidade de ser detectável, no sentido de reconhecível ou localizável, desempenha um papel decisivo em vários ramos da indústria.
Os produtos detectáveis são fabricados com um plástico especial que pode ser reconhecido de forma rápida e confiável pelos sistemas de detecção. Se pequenas lascas de componentes usados em máquinas de produção entrarem em alimentos ou outros produtos sensíveis durante o processo de fabricação, isso geralmente só é descoberto pelo consumidor. 

Funcionamento

Ao usar componentes detectáveis, essas lascas podem ser detectadas de forma rápida e confiável usando sistemas de detecção ou visualmente. Nos produtos com componente metálico detectável, os aditivos metálicos são processados no plástico, o que significa que os detectores de metais podem detectar rapidamente as impurezas. 

Os produtos visualmente detectáveis são feitos de um plástico azul ultramarino. Normalmente, não há alimentos azuis, portanto, fragmentos indesejados de dispositivos de controle e operação defeituosas e elementos padrão se destacam na superfície do produto devido à sua cor azul. Isto permite um reconhecimento fácil tanto do olho humano como de uma grande variedade de sistemas de vigilância óptica.

Vantagens                                                                               

  • Minimização dos riscos à saúde dos consumidores por meio da detecção precoce de corpos estranhos
  • Evitar recalls e os custos associados e a perda de imagem
  • Aumentar a qualidade e a eficiência da produção por meio de intervenções oportunas
  • Fortalecimento da confiança do consumidor na integridade e segurança do produto       

Áreas de aplicação

  • Indústria alimentícia
  • Indústria farmacêutica
  • Indústria de embalagens
  • Setor automotivo                                                     

Outros clientes também compraram