Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material

Base e fuso roscado em aço inoxidável 1.4301.

Suporte de borracha (NBR) 85 Shore +/-5, certificado FDA.

Vedação de borracha em silicone, certificado FDA.

Versão
Base do pé nivelador altamente polida.
Fuso roscado com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha preto.
Vedação de borracha azul.
Indicação
Certificado de acordo com a norma Sanitária 3-A.

A alta qualidade da superfície, a vedação dupla do passo da rosca e a vedação especial na junta do fuso da base da máquina impedem a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.

Os pés de máquinas são fornecidos com logotipo 3-A.
Aplicação
Os pés de máquinas são particularmente adequados para máquinas, instalações e aparelhos nas indústrias alimentícias, cervejarias, laticínios, indústrias de bebidas e farmacêuticas.
Indicação de desenho
1) Faixa de regulagem
Acessórios

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491.


Porca calota sextavada com colar K1493.


Tampa da rosca K1821.

Outros clientes também compraram