- Área de rotação de 60°
- Para cargas até 10 kg
- Adequado para aplicações industriais
Descrição
Material
Conector de aperto termoplástico.
Flange de alumínio.
Flange de alumínio.
Versão
Conector de aperto em preto.
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Indicação
Permite um ângulo de rotação de 60°. Para cargas de até 10 kg (estática). Com placa de aparafusamento universal. O suporte básico é indicado para a fixação em tubos redondos de Ø30 mm.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.