- Conexão de monitores de acordo com o padrão VESA 75/100
- Acessórios para suportes para monitores
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Placa para suportes conforme o padrão VESA 75/100 (75 x 75 mm ou 100 x 100 mm com perfurações maiores).
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.