Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Combinação de material altamente resistente (termoplástico/alumínio).
Versão
preto / superfície sem tratamento.
Indicação
Oferecemos três suportes básicos para monitores e touchpanels de uso industrial:

Compacto:
economia de espaço, permite um ângulo de rotação de 60°. Adequado para cargas até 10 kg (estática). Com placa de aparafusamento universal. O suporte básico é indicado para fixação em tubos redondos de Ø30 mm ou quadrados 30x30mm. Através das buchas redutoras (artigo opcional 29040), é possível conectar ao sistema outros tipos de tubos (redondos Ø20 e 25 mm ou quadrados 20x20 e 25x25 mm).

Com flange de anel giratório:
suporte para monitor com sistema de engate, antivibratório e com regulagem de inclinação de 90° em passos de 15°. Para monitores/painéis de operação até 25 kg (estática). Com placa de aparafusamento universal. O suporte básico é indicado para fixação em tubos redondos de Ø30 mm. Através das buchas redutoras (artigo opcional 29042), é possível conectar ao sistema outros tipos de tubos (redondos Ø20 e 25 mm ou quadrados 20x20 mm).

Com articulação esférica:
permite um raio de oscilação de 60°. Adequado para cargas até 10 kg (estática). Com placa de aparafusamento universal. O suporte básico é indicado para fixação em tubos redondos de Ø30 mm. Através das buchas redutoras (artigo opcional 29042), é possível conectar ao sistema outros tipos de tubos (redondos Ø20 e 25 mm ou quadrados 20x20 mm).

Para os diferentes tipos de conexões oferecemos os seguintes opcionais:
suportes de parede, de perfil, braços de suporte simples/duplos, suportes para Tablet, suportes para teclado ou placas adaptadoras VESA 50/75 ou 75/100.

Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram