Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Conector de aperto termoplástico.
Suporte em alumínio.
Tubo em alumínio.
Versão
Conector de aperto em preto.
Suporte revestido a pó na cor preta.
Superfície do tubo sem proteção anticorrosiva
Indicação
Base para o alojamento do suporte do monitor. Pode ser fixada sobre perfis de alumínio e posteriormente à estrutura da máquina por meio de porcas de encaixe.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram