- Bloqueável
- Com sistema de engate e inclinação regulável em passos de 15°
- Para cargas até 25 kg
- Adequado para aplicações industriais
- Resistente a vibrações
Descrição
Material
Conector de aperto termoplástico.
Flange de alumínio.
Flange de alumínio.
Versão
Conector de aperto em preto.
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Indicação
Suporte com sistema de engate, antivibratório e com regulagem de inclinação em passos de 15°. Adequado para monitores e painéis de operação e controle até 25 kg (estática) bem como para placas de aparafusamento universais. Pode ser fixado em tubos redondos de Ø30mm.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.