Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alumínio.
Versão
preto / superfície sem tratamento.
Indicação
Placa para suportes conforme o padrão VESA 50/75 (50 x 50 mm ou 75 x 75 mm com perfurações maiores).
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram