Material
Flange de rolamento e peças de fixação PA-GF.
Pino em aço.
Pino em aço.
Versão
preto.
Pino zincado.
Pino zincado.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Flange de rolamento e peças de fixação PA-GF.
Pino em aço.
Pino em aço.
Versão
preto.
Pino zincado.
Pino zincado.
Indicação
A combinação de dois flanges de rolamento com o perfil de alumínio D50 tipo I, tubo (K2057) forma um rolete transportador (rolete de carga). Os flanges de rolamento são simplesmente prensados no tubo de perfil em alumínio. Eles podem ser utilizados para uma variedade de tarefas de transporte.
Os flanges de rolamento possuem rolamentos de esferas e um pino de fixação acionado por mola, permitindo a instalação posterior dos roletes em uma construção já existente.
Através da montagem em sequência de vários roletes, obtém-se uma esteira rolante.
O mancal axial do rodízio é fixado com a peça de fixação que é encaixada no sextavado. Os flanges de rolamento estão equipados com uma ranhura em V circunferencial. Com isso, também é possível um acionamento através de uma correia redonda de Ø 4 mm.
O fornecimento ocorre no conjunto (2 peças).
Os flanges de rolamento possuem rolamentos de esferas e um pino de fixação acionado por mola, permitindo a instalação posterior dos roletes em uma construção já existente.
Através da montagem em sequência de vários roletes, obtém-se uma esteira rolante.
O mancal axial do rodízio é fixado com a peça de fixação que é encaixada no sextavado. Os flanges de rolamento estão equipados com uma ranhura em V circunferencial. Com isso, também é possível um acionamento através de uma correia redonda de Ø 4 mm.
O fornecimento ocorre no conjunto (2 peças).
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.