- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todas as bases podem ser combinadas com qualquer fuso roscado ou com qualquer cabeça esférica
- O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova
- Eles podem ser fixados no solo por meio de uma placa de fixação integrada
Descrição
Material
Base em Zamak.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão
Base cor preta, revestido a pó.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0421.
Cabeças esféricas adequadas, ver K0422.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0421.
Cabeças esféricas adequadas, ver K0422.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.