Material
Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301.
Fuso de rosca trapezoidal, rosca direita, laminado, aço inoxidável 1.4301.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301.
Fuso de rosca trapezoidal, rosca direita, laminado, aço inoxidável 1.4301.
Indicação
Faixa de rotação média, auto travante.
Curso S = comprimento L – (2 x L2 + J).
Curso S = comprimento L – (2 x L2 + J).
Sob consulta
Rosca esquerda, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.
Princípio de funcionamento
Um movimento de rotação do fuso roscado é convertido em um movimento de saída linear do carro deslizador.
Acessórios
- Guias de aço inoxidável K0496, K0498, K0499
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.